Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
167
N.º de referencia: 09 45 751 1565
RJ Industrial Cable Assembly,3m
RJ Industrial Cable Assembly,3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 751 1565
RJ Industrial Cable Assembly,3m
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
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING RJ Industrial®
  • Steckverbinder 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (polyurethane)
  • Farbe Kabel Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 185,9 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140255401
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)