Productos combinables
Productos combinables NUEVO
設備端 / 面板饋通
167
N.º de referencia: 09 45 751 1173
RJ Industrial Cable Assembly,10m
RJ Industrial Cable Assembly,10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Recto
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 751 1173
RJ Industrial Cable Assembly,10m
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
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 676 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140252585
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje