Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lado del dispositivo / Pasacables
167
N.º de referencia: 09 45 751 1554
RJ Industrial Cable Assembly,0.6m
RJ Industrial Cable Assembly,0.6m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 751 1554
RJ Industrial Cable Assembly,0.6m
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
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Kontaktdon 1 HARTING RJ Industrial®
  • Kontaktdon 2 HARTING RJ Industrial®
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 0.6 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 67.5 g
  • Ursprungsland Romania
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140063815
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)