Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 700 1125
RJ Industrial Cable Assembly, 3m
RJ Industrial Cable Assembly, 3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 45 700 1125
RJ Industrial Cable Assembly, 3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ Systemverkabelung
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント Kabelkonfektionen
  • 仕様 beidseitig konfektioniert
  • コネクタ 1 RJ45
  • コネクタ 2 Han® 3 A Metall
  • ケーブルタイプ Kupferkabel (rund)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/1
技術的特性
  • 伝送特性 Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) grün
  • RoHS
    konform mit Ausnahme
    konform
  • RoHS 適用除外項目 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELVステータス
    konform mit Ausnahme
    konform
  • China RoHS
    50
    e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 nicht enthalten
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    ja
    nicht enthalten
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Blei
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ja
    nicht enthalten
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Blei
    Nickel
    Naphthalin
仕様および認証
  • PROFINET ja
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 340 g
  • 原産国 Rumänien
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140267732
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600