Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 771 0073
RJ Industrial Cable Assembly, 10m
RJ Industrial Cable Assembly, 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 10 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
N.º de referencia: 09 45 771 0073
RJ Industrial Cable Assembly, 10m
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
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
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
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 876 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242623
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar