myHARTING Login
Configuradores
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
その他
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
09 48 CON 12P8
N.º de referencia: 09 48 CON 12P8
RJ Ind.RJ45 IP20GigalCompCat.6A 8p black
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Terminación de perforación
Contactos: 8
Sección de conductor: 0.08 ... 0.22 mm² Trenzado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 12P8
RJ Ind.RJ45 IP20GigalCompCat.6A 8p black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
名称
カテゴリ
Connectors
製品シリーズ
RJ45
エレメント
Cable connector
仕様
Compact version
バージョン
結線方式
Piercing termination
シールド
Fully shielded, 360° shielding contact
コンタクト数
8
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.08 ... 0.22 mm² Stranded
導体断面積 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Stranded
ワイヤー外径
≤1.05 mm
伝送特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
相対湿度
95 % Non-condensing (operation)
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
ケーブル径
4.5 ... 6.5 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
Polycarbonate (PC)
カラー(フード/ハウジング)
Black
材料の難燃性 UL94
V-0
仕様および認証
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
GTIN
5713140880948
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar