Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 47 CON 34P4
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol.overm,multiport
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol.overm,multiport

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 47 CON 34P4
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol.overm,multiport
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Sobremoldeado
Versión
  • Número de contactos 4
  • Versión Entrada superior
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140886674
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar