Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 18 060 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 60P 30,48m
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 60P 30,48m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 28/7
PVC
Longitud de cable: 30.48 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 18 060 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 60P 30,48m
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
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No ensamblado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 30.48 m
  • Número de núcleos 60
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤216 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Colour coded
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Not contained
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.895 g
  • Peso neto ‌ 110 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444993
  • GTIN 5713140025370
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar