Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 02 44 000 0002
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,0
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 44 000 0002
HAR-BUS 64 SHROUD, für LP-DICKE 4,0
Notas
Comparar
Muestra gratuita
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® 64
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌4 mm ±0,3 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 6,47 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140000520
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar