Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
N.º de referencia: 09 15 000 6227
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 15 000 6227
Han D F Crimp Contact Au AWG 26 - 22
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series Han D®
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Hembra
  • Manufacturing process Contactos girados
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 0,37 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Rated current ≤ 10 A
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 8 mm
Material properties
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en oro
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,62 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140022188
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522