Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
N.º de referencia: 09 15 000 6122
R 15-STI-C-1 QMM (AU)
R 15-STI-C-1 QMM (AU)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤10 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en oro
Sección de conductor: 1 mm²
AWG 18
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 15 000 6122
R 15-STI-C-1 QMM (AU)
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
13
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie Han D®
  • Tipo de contacto Crimp contact
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male
  • Proceso de fabricación Turned contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 1 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18
  • Corriente nominal ≤ 10 A
  • Resistencia de contacto ≤ 3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 8 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0.3 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140021884
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® Q
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Brid®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Chapter Han-Com®
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar