Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 CON 01P2
PushPull v4 metall MM overmolded
PushPull v4 metall MM overmolded

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Contactos: 2
Contacto de fibra óptica para multimodo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 58 CON 01P2
PushPull v4 metall MM overmolded
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Connector sets
  • Type of contact FO contact
  • Description of the contact for multimode
Version
  • Number of contacts 2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • eCl@ss 27440305 FO connector
  • UNSPSC 24.0 43223310
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar