Productos combinables
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
4
N.º de referencia: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 780 1803 0
Powercbl M12 S-cod f 4GAWG14 3+PE 3,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
機器側 / パネルフィードスルー
4
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ Conectores circulares M12
  • エレメント Conjuntos de cable
  • 仕様 Premontado en un lado
  • コネクタ 1
    M12 Codificación S
    Hembra Recto
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
バージョン
  • ケーブル長さ 3 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 2.5 mm²
  • コンタクト数 3
  • PEコンタクト
  • コーディング Codificación S
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Negro
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Alemania
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140240438
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje