Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
50
N.º de referencia: 21 04 316 1505
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Pasamuros
Con conductores, para montaje frontal
‌50 cm
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 21347400571005.
N.º de referencia: 21 04 316 1505
Panel Feed Through 7/8" 4pol. + PE/male
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
1
System Cables
50
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares 7/8"
  • Elemento Pasamuros
  • Especificaciones
    Con conductores
    para montaje frontal
Versión
  • Tipo Macho
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de conductor 1 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 230 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 400 V
  • Tensión de choque nominal 4,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Longitud de conductor ‌ 50 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (contactos) Latón
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 74 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140139855
  • eCl@ss 27.440.103,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar