Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
167
N.º de referencia: 09 48 474 7766 035
PROFINET cabinet cord; 3,5m
PROFINET cabinet cord; 3,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7766 035
PROFINET cabinet cord; 3,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
167
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 3.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 185 g
  • Country of origin Latvia
  • GTIN 5713140883734
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)