Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
167
N.º de referencia: 09 48 474 7766 200
PROFINET cabinet cord; 20,0m
PROFINET cabinet cord; 20,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 474 7766 200
PROFINET cabinet cord; 20,0m
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
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 20 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2 Twisted Pair
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare -20 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Da
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 946,5 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140391529
  • eCl@ss 27.060.308,00