Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 19 62 000 5092
Acces. Special Cable Clamp EMC M25
Acces. Special Cable Clamp EMC M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Prensaestopa
Versión EMC
M25
Rango de sujeción: 9 ... 13 mm
Diámetro de blindaje: 4.8 ... 8 mm
Material (prensaestopas): Metálicos
IP68
Tamaño de llave: 28
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 62 000 5092
Acces. Special Cable Clamp EMC M25
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
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Prensaestopa
  • Descripción del accesorio Versión EMC
Características técnicas
  • Tamaño de llave 28
  • Temperatura de limitación -40 ... +130 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Tamaño M25
  • Rango de sujeción 9 ... 13 mm
  • Diámetro de blindaje 4,8 ... 8 mm
  • Anchura de una esquina a otra 31,2 mm
Propiedades del material
  • Material (prensaestopas) Metálicos
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    Plomo
    2-(2'-Hydroxy-3'-tert-butyl-5'-methylphenyl)-5-chlorobenzotriazole (UV-326)
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 45 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 84849000
  • GTIN 5713140132221
  • eCl@ss 27.140.803,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar