Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
199
N.º de referencia: 09 47 565 6014
PPv14 RJ45 met PN Type A 22/1 PVC 20m
PPv14 RJ45 met PN Type A 22/1 PVC 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 20 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 47 565 6014
PPv14 RJ45 met PN Type A 22/1 PVC 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
199
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 Han® PushPull (V14) Metal
  • Connector 2 Han® PushPull (V14) Metal
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/1
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
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140251083
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje