Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 353 5848 005
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 353 5848 005
PPV4 2.0 Signal 20p d.e. 20x0,14qmm 0,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    20 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 20
  • Estructura de núcleo 20x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de terminación)
    1,9 mm
    2 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    1,9 mm
    2 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,9 mm
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +80 °C
  • Fuerza de inserción ‌ 50 N
  • Fuerza de extracción ‌ 50 N
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    2 kV (contacto-contacto)
    2 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Resistencia a las vibraciones 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Chapado en plata Lado de terminación
    Chapado en plata Lado de acoplamiento
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246201
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600