Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 09 48 313 18A6 100
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 10m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 313 18A6 100
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 10m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10ピン
  • コネクタ 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10ピン
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 10
  • 芯線構造 10x AWG 20
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 定格電圧 50 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1,250 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140246171
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600