Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7757 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 3,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 3,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7757 030
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 3,0m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • 커넥터 2 RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2x AWG 26/7
  • 차폐형 차폐형
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 -20 ... +75 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140262508
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar