Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7757 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7757 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PVC 1,0m
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
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ Cableado de sistema
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 Premontado por ambos lados
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • コネクタ 2 RJ45
  • ケーブルタイプ Cable de cobre (redondo)
  • ケーブルの説明 Cableado 1:1
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド apantallado
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +75 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 85 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140262485
  • eCl@ss 27,060,390.00