Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 284 7756 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 284 7756 010
PPV4 2.0 RJ45 - RJ45 IP20 Cat6A PUR 1,0m
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
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • コネクタ 2 RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 1:1 配線
バージョン
  • ケーブル長さ 1 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • シールド シールド付き
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +75 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 77.5 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140262409
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje