Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0612 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 20m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0612 200
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 20m
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
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identifiering Power L
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på en sida
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning Kablage 1:1
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 2,5 mm²
  • Förbindningsmetod Fjäderklämsterminering
  • Skärmning Oskärmad
  • Antal kontakter 5
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 16 A
  • Märkspänning 24 V
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +70 °C orörd
    -40 ... +70 °C flyttad
    -25 ... +70 °C flyttad, med tvingad styrning
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minsta böjradie
    4x kabeldiameter (enkel böjning)
    5x kabeldiameter (upprepad böjning)
  • Kompatibel med släpkedja Ja
  • Vibrationshållfast 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 svepcykler enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet 30 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) RAL 7040 (fönstergrå)
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140501942
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje