Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0612 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0612 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PUR 10m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie Power L
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 10 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 2,5 mm²
  • Aansluitmethode Veerklem aansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +70 °C niet-verplaatst
    -40 ... +70 °C verplaatst
    -25 ... +70 °C verplaatst, met versterkte geleiding
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    5x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Trillingsbestendig 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 veegcycli vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 30 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) RAL 7040 (venstergrijs)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oliebestendigheid
    NEK 606 Slibbestendig
    IEC 60754
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140502031
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje