Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0609 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0609 100
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 10m
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
    Tipo de cabo
    Connector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Han® PushPull (V14)
  • Identificação Power L
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Fiação 1:1
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central 5x 1,5 mm²
  • Método de terminação Terminalção de grampo de mola
  • Blindagem Ekransız
  • Número de Pólos 5
  • Tipo de trava PushPull
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 16 A
  • Tensão Nominal 24 V
  • Limitação de temperatura
    -40 ... +70 °C etkilenmemiş
    -15 ... +70 °C taşındı
    -5 ... +70 °C sürükleme zinciri
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Raio de curvatura mínima
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    10x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
    15x Kablo çapı (zorla yönlendirme ile tekrarlanan bükme)
  • Compatível com esteira porta-cabo Evet
  • Resistência à vibração 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 tarama döngüsü IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Resistência ao impacto 30 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7001 (gümüş gri)
  • RoHS muafiyete uygun
  • Exceções RoHS 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • Status ELV muafiyete uygun
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII İçermez
  • Substâncias REACH ANNEX XIV İçermez
  • Substâncias REACH SVHC Evet
  • Substâncias REACH SVHC Kurşun
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Evet
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Kurşun
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Letônia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140502482
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje