Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 700 0609 010
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название Power L
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Cableado 1:1
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 1,5 mm²
  • Метод подключения Terminación de mordaza de resorte
  • Экранирование No blindado
  • Число контактов 5
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 24 V
  • Предельная температура
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -15 ... +70 °C movido
    -5 ... +70 °C cadena de arrastre
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами
  • Виброустойчивость 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Ударная прочность 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) RAL 7001 (gris plata)
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Plomo
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния Plomo
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140501973
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje