Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0610 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0610 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PVC 10m
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
Tanımlama
  • Kategori Cablaje de sistem
  • Seri Han® PushPull (V14)
  • Tanımlama Power L
  • Eleman Asamblări de cabluri
  • Teknik özellikler Preasamblat pe ambele părţi
  • Kablo tipi Cablu de cupru (rotund)
  • Kablonun açıklaması Cablare 1:1
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x 2,5 mm²
  • Sonlandırma yöntemi Terminaţie clemă cu arc
  • Koruma Neecranat
  • Kontak sayısı 5
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 16 A
  • Çalışma Gerilimi 24 V
  • Sıcaklık sınırlaması
    -40 ... +70 °C nemişcat
    -15 ... +70 °C deplasat
    -5 ... +70 °C lanţ de tracțiune
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Diametrul cablului (îndoire unică)
    10x Diametrul cablului (îndoire repetată)
    15x Diametrul cablului (îndoire repetată cu ghidare forţată)
  • Sürükleme zinciri uyumlu Da
  • Titreşim direnci 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicluri de baleiere conform IEC 61373 Categoria 1 Clasa B
  • Darbe direnci 30 g / 11 ms, 3 şocuri / axă şi direcţie
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) RAL 7001 (gri argintiu)
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV durumu compatibil cu excepţie
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Nu este inclus
  • REACH SVHC maddeleri Da
  • REACH SVHC maddeleri Plumb
  • California Önerme 65 madde Da
  • California Önerme 65 madde Plumb
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140504233
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje