Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0612 050
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0612 050
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 5.0m
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
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® PushPull (V14)
  • Название Power L
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 5
  • Структура ядра 5x 2.5 мм²
  • Метод подключения Подключение пружинным контактом с зажимом
  • Экранирование Неэкранированный
  • Число контактов 5
  • Тип блокировки PushPull
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 24 V
  • Предельная температура
    -40 ... +70 °C стационарный
    -40 ... +70 °C перемещен
    -25 ... +70 °C перемещен, с принудительным направлением
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Минимальный радиус изгиба
    4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    5х диаметр кабеля (многократный изгиб)
  • Совместим с гибкими кабель-каналами Да
  • Виброустойчивость 10–150 Гц, 5 г, 0,35 мм, 10 циклов качания согл. IEC 61373, категория 1, класс В
  • Ударная прочность 30 г / 11 мс, 3 удара / ось и направление
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • Цвет (кабель) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Стойкость к воздействию масла
    NEK 606 Стойкость к воздействию грязи
    IEC 60754
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140502369
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje