Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0612 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 3.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0612 030
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 3.0m
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
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria Han® PushPull (V14)
  • Identyfikacja Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu Wiring 1:1
Wersja
  • Długość kabla 3 m
  • Liczba rdzeni 5
  • Konstrukcja rdzenia 5x 2.5 mm²
  • Metoda przyłączenia Spring clamp termination
  • Ekranowanie Unshielded
  • Liczba kontaktów 5
  • Typ blokowania PushPull
Technical characteristics
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe 24 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C unmoved
    -40 ... +70 °C moved
    -25 ... +70 °C moved, with forced guidance
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimalny promień gięcia
    4x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
  • Drag chain compatible Yes
  • Odporność na wibracje 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 sweep cycles acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Odporność na wstrząsy 30 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oil resistance
    NEK 606 Mud resistance
    IEC 60754
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Latvia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140502451
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje