Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0612 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0612 100
PPPower L Aida d.e.5G2,5mm² PUR 10m
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
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Han® PushPull (V14)
  • Identifikation Power L
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet Ledningsføring 1:1
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 5
  • Ledningsstruktur 5 x 2,5 mm²
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Afskærmning Uafskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 24 V
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C uberørt
    -40 ... +70 °C flyttet
    -25 ... +70 °C flyttet, med tvungen styring
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Mindste bøjningsradius
    4 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
    5 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
  • Kompatibel med slæbekæde Ja
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 sweep-cyklusser i henhold til IEC 61373 kategori 1 klasse B
  • Modstandsdygtighed over for stød 30 g/11 ms, 3 stød/akse og retning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) RAL 7040 (vinduesgrå)
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60332-1-2 Flammehæmmende
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
    EN 50363-10-2 Oliebestandighed
    NEK 606 Modstandsdygtig over for mudder
    IEC 60754
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140502468
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje