Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0609 050
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 5.0m
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
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificatie Power L
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 5
  • Kernstructuur 5x 1,5 mm²
  • Aansluitmethode Veerklem aansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 5
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 24 V
  • Beperkt de temperatuur
    -40 ... +70 °C niet-verplaatst
    -15 ... +70 °C verplaatst
    -5 ... +70 °C sleepketting
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
    15x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen met versterkte geleiding)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Trillingsbestendig 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 veegcycli vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig 30 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7001 (zilvergrijs)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140502529
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje