Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 707 0609 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 707 0609 010
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PVC 1.0m
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
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Wiring 1:1
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 5
  • Core structure 5x 1,5 mm²
  • Termination method Terminación de mordaza de resorte
  • Shielding No blindado
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage 24 V
  • Limiting temperature
    -40 ... +70 °C unmoved
    -15 ... +70 °C moved
    -5 ... +70 °C drag chain
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Minimum bending radius
    4x diámetro de cable (plegado único)
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    15x diámetro de cable (plegado repetido con guía forzada)
  • Drag chain compatible
  • Vibration resistance 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 ciclos de barrido según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Shock resistance 30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) RAL 7001 (銀灰色)
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS exemptions 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140502512
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje