Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 4150
PP_V4_MFR_HIFF_PBT
PP_V4_MFR_HIFF_PBT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Compact, Con bloqueos de placa, Con junta integrada
PushPull
Material (capota/base): Tereftalato de polibutileno (PBT)
Negro
Material (junta): TPE-V
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 4150
PP_V4_MFR_HIFF_PBT
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing
    Compact
    With board locks
    With integrated seal
Version
  • Locking type PushPull
  • Details for all HIFF compatible modules
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Vibration resistance
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Shock resistance
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Material properties
  • Material (hood/housing) Polybutylene terephthalate (PBT)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material (seal) TPE-V
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.039 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713141293549
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar