Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
N.º de referencia: 97 00 000 2596
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2596
PP-V4-CA-USB3A/USBC-PP/IP20-P-P-STR-3.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Készülékoldal / Fali átvezetés
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Тип A
  • Соединитель 2 IP20 USB-C
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Экранирование Экранированный
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 30 V DC
  • Скорость передачи данных ‌ 5 Gbit/s
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Циклы стыковки ≥ 750
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Black
  • Материал (литое испонение) Polyamide (PA)
  • Цвет (литое исполнение) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Малайзия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290