Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Блочная часть / Проход через панель
2
N.º de referencia: 09 45 445 2943
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-2.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 2943
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    Type B
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 2 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 1,5 A
  • Nominale spanning ‌ 30 V DC
  • Datasnelheid ‌ 5 Gbit/s
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Insteekkracht ≤ 35 N
  • Uittrekkracht ≥ 15 N
  • steekcycli ≥ 750
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Kabeldiameter 6,2 mm
  • Testspanning Ur.m.s.
    0,5 kV (contact-contact)
    0,5 kV (contact-massa)
  • Impedantie ‌90 Ω ±15 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni aansluitzijde
    Au over Ni Contact zijde
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • Materiaal (overgespoten) Polyamide (PA)
  • Kleur (overmolding) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Maleisië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140262973