Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 09 45 445 2941
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 2941
PP-V4-CA-USB3A/USB3B-PP/IP20-P-P-STR-1.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Tipo A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    Tipo B
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 5 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 6,2 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (接頭-接頭)
    0.5 kV (接點-地)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacts) 銅合金
  • Surface (contacts)
    鎳表面鍍錫 接線端
    鎳表面鍍金 界面端
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 黑色
  • Material (overmoulding) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (overmoulding) 黑色
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Malasia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262959
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600