Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
N.º de referencia: 09 45 445 2915
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-5.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 2915
PP-V4-CA-USB3A-PP/IP20-P-P-STR-5.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Device side / Panel feed through
2
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 3.0
    Tipo A
  • Conector 2
    IP20 USB 3.0
    Tipo A
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central
    4x AWG 26/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 22/7
  • Blindagem Blindado
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 1,5 A
  • Tensão Nominal ‌ 30 V DC
  • Taxa de dados ‌ 5 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >108 Ω
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Força de inserção ≤ 35 N
  • Força de retirada ≥ 15 N
  • Ciclos de conexão ≥ 750
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 6,2 mm
  • Teste a tensão Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Impedância ‌90 Ω ±15 %
Propriedades do material
  • Material (inserto) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Material (contatos) Kobberlegering
  • Superfície (contatos)
    Sn over Ni Termineringsside
    Au over Ni Koblingsside
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Sort
  • Material (sobremoldagem) Polyamid (PA)
  • Cor (sobremoldagem) Sort
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • Status ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Substâncias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ikke indeholdt
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 297,145 g
  • País de origem Malásia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140262812
  • eCl@ss 27.060.390,00