Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
6
N.º de referencia: 09 45 445 4905
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-5.0
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-5.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 4905
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-5.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Lato apparato / Passa-parete
6
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ A
  • Złącze 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ B
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 30 V DC
  • Szybkość transmisji danych ‌ 480 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji > 1,6 x 106 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Siła łączenia ≤ 35 N
  • Siła wycofania ≥ 15 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4,9 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Impedancja ‌90 Ω ±15 %
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Malezja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140262690