Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 6872
PP-V14-ACC-DEV COV-IP65-10pcs
PP-V14-ACC-DEV COV-IP65-10pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protection cover
for device side
Polyamide (PA)
Degree of protection: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 6872
PP-V14-ACC-DEV COV-IP65-10pcs
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ アクセサリー
  • 製品シリーズ Han® PushPull (V14)
  • アクセサリータイプ 保護カバー
  • アクセサリーの説明 機器側用
技術的特性
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
材質
  • 材質(アクセサリー) ポリアミド (PA)
  • カラー(アクセサリー)
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713141176323
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467