Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 97 00 000 6829
PP-Power L-ACC-DEV COV-IP65-10PCS
PP-Power L-ACC-DEV COV-IP65-10PCS

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protection cover
for device side
Degree of protection: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 6829
PP-Power L-ACC-DEV COV-IP65-10PCS
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
  • Category Accessories
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Power L
  • Type of accessory Protection cover
  • Description of the accessory for device side
Technical characteristics
  • Mating cycles ≥ 100
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 32.2 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713141166744
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467