Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 211 0500 001
PP FO CABLE ASSY-50M-2xPP LC DUPLEX MM
PP FO CABLE ASSY-50M-2xPP LC DUPLEX MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode
Cable length: 50 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 58 211 0500 001
PP FO CABLE ASSY-50M-2xPP LC DUPLEX MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Connector 2
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Thermoplastic
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 50 m
  • Core structure 62.5 / 125 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 7 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 5,100 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar