Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 58 211 0400 001
PP FO CABLE ASSY-40M-2xPP LC DUPLEX MM
PP FO CABLE ASSY-40M-2xPP LC DUPLEX MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Multimodo
Longitud de cable: 40 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 33 58 211 0400 001
PP FO CABLE ASSY-40M-2xPP LC DUPLEX MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Термопластик
  • Соединитель 2
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Термопластик
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля Многомодовый
Версия
  • Длина кабеля 40 m
  • Структура ядра 62,5 / 125 мкм
Технические характеристики
  • Диаметр кабеля 7 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140794610
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599