Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
2
N.º de referencia: 17 21 000 4102
PLACA APANT. INFERIOR HEMBRA HM TIPO A
PLACA APANT. INFERIOR HEMBRA HM TIPO A

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Blindaje inferior
para tipo A
Metálicos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 21 000 4102
PLACA APANT. INFERIOR HEMBRA HM TIPO A
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo de accesorio Blindaje inferior
  • Descripción del accesorio para tipo A
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Material (accesorios) Metálicos
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 16
  • Peso neto 1,9 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140121850
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar