Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 5003
PIN SHROUD B19 3,2 SERIE HM
PIN SHROUD B19 3,2 SERIE HM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo B, 19 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 5003
PIN SHROUD B19 3,2 SERIE HM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 har-bus® HM
  • 액세서리 유형 핀 덮개
  • 액세서리 설명
    타입 B
    19 포지션
기술적 특성
  • PCB 두께 ‌3.2 mm ±0.4 ‌
자재 특성
  • 재료 (액세서리) 열가소성 수지
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 4.95 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140122482
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar