Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 20 000 9919
PE screw M3,5 for Han 10/16 A, Han 15/25
PE screw M3,5 for Han 10/16 A, Han 15/25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo de PE
Han A®, Han® 15 D, Han® 25 D
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 20 000 9919
PE screw M3,5 for Han 10/16 A, Han 15/25
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
  • Categoria Accesorios
  • Tipo de accesorio Tornillo de PE
  • Descripción del accesorio
    Han A®
    Han® 15 D
    Han® 25 D
Características técnicas
  • Tamaño M3,5
Propiedades del material
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1,18 g
  • Ţara de origine Alemania
  • Cod tarif vamal european 73181558
  • GTIN 5713140038172
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar