Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Кожухи
1
N.º de referencia: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de soldadura por ondas, Terminación de soldadura
Macho, Hembra
Poliamida (PA GF)
Tamaño: B17
Contactos: 5
Aleación de cobre
Au sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 96 339 1500
PCB-adapter w 2P male + PE + 2D female
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Connettori circolari B17
  • Identificazione Ibrido
  • Elemento Connettore da PCB
  • Specifiche Applicazione B in conformità alla futura norma IEC 61076-2-118 tipo B1702022
  • Caratteristiche
    Potenza: contatti maschio con collegamento a saldare
    Dati: contatti femmina con conduttori
Versione
  • Collegamento
    Terminali per saldatura ad onda
    Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina)
    Male
    Female
  • Taglia B17
  • Schermo Shielded
  • Numero di poli 5
  • Contatti per trasmissione dati 2
  • Numero di contatti di potenza 2
  • Numero di contatti speciali 1x Contatto di terra
  • Specifiche dei contatti speciali Contatto di terra
  • Dettagli applicativi
    Connection / disconnection under load and / or voltage not permitted.
    Connector shall not be live when disconnected.
    Installation by skilled persons only.
Dettagli tecnici
  • Tensione d'esercizio 50 V
  • Tensione di prova 0.8 kV
  • Corrente di esercizio (alimentazione) 20 A
  • Tensione di esercizio (alimentazione) 300 V
  • Tensione di prova 4 kV
  • Temperatura massima -30 ... +85 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamide (PA GF)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Au over Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche Inspired by IEC 61076-2-118
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 in preparation
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • eCl@ss 27.440.223,00
  • UNSPSC 24.0 39121421