Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 40 000 9953
Mounting Frame Han 24HPR enlarged
Mounting Frame Han 24HPR enlarged

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidores de montaje
Han® HPR, Rosca M6, Ampliado
Tamaño: 24 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 000 9953
Mounting Frame Han 24HPR enlarged
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Mounting frames
  • Description of the accessory
    Han® HPR
    Thread M6
    Enlarged
Version
  • Size 24 B
Material properties
  • Material (accessories) Aluminium die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 65 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140193680
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466