Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
N.º de referencia: 09 51 131 0001
Mini PushPull Power
Mini PushPull Power

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juegos de conectores
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
PushPull
Diámetro: Termoplásticos
Grado de protección: IP65, IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 51 131 0001
Mini PushPull Power
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Detalles del producto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING Mini PushPull
  • Identificação Power
  • Elemento Jogos de conectores
  • Características Mecanismo de trava intuitivo
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Blindagem Não blindado
  • Número de Pólos 2
  • Tipo de trava PushPull
  • Conteúdo da embalagem incl. base plástica e inserto fêmea
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²)
    0,05 ... 1,5 mm² Rígido
    0,05 ... 1 mm² Fio flexível
    0,5 ... 1 mm² Fio flexível, com terminais, sem luva plástica
    0,1 ... 1 mm² Fio flexível, com terminais, com luva plástica
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30 ... AWG 14
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 150 V
  • Tensão nominal de impulso 2,5 kV
  • Grau de poluição 3
  • Limitação de temperatura -40 ... +70 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diâmetro do cabo 4,5 ... 7,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Termoplástico
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Sn Lado de conexão
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (O-ring) NBR
  • Material (vedação do cabo) HNBR / NBR
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140879850
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar