La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Connector
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: 1.9 A
Contacts: 40
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4)
Liquid crystal polymer (LCP)
Black